Julkaise tuotteesi
AXOR Edge th.bm conc sh.off USA ch
AXOR

AXOR Edge th.bm conc sh.off USA ch

AXOR Edge Thermostat for concealed installation with shut-off valve
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 46750001 Chrome - 46750131 Polished Bronze - 46750301 Polished Red Gold - 46750331 Polished Black Chrome - 46750991 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • volume control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • thermostat cartridge, ceramic cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite46750001
  • TuoteperheAXOR Edge
  • TuoteryhmäShower thermostat
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)6.75
  • Leveys (mm)6.75
  • Syvyys (mm)2.5
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)3.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011329
  • ETIM-nimiShower mixing tap
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures