Julkaise tuotteesi
48040USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles without waste set
AXOR

48040USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles without waste set

AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles without waste set
Tekniset tiedot
  • Surfaces:

    - 48040001 Chrome

    - 48040141 Brushed Bronze

    - 48040251 Brushed Gold Optic

    - 48040331 Polished Black Chrome

    - 48040341 Brushed Black Chrome

    - 48040671 Matt Black

    - 48040821 Brushed Nickel

    - 48040831 Polished Nickel

    - 48040951 Brushed Brass

    - 48040991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • ComfortZone: 170

    • projection: 140 mm

    • spout height: 7 Inch

    • handle variant: lever handle

    • swivel range 120°

    • spray type: normal spray

    • ceramic valves hot/cold 90°

    • suitable for continuous flow water heaters

    • connection type: 3/8" connections

    • connection dimension: DN15

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite48040USA
  • TuoteperheBasin mixer
  • TuoteryhmäAXOR One
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)9.7
  • Leveys (tuumaa)12.25
  • Syvyys (tuumaa)6.5
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (paunaa)6.51
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011328
  • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures