Julkaise tuotteesi
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
    AXOR

    48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set

    AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 48050701 Matt White - 48050001 Chrome - 48050671 Matt Black - 48050341 Brushed Black Chrome - 48050251 Brushed Gold Optic - 48050821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite48050USA
    • TuoteperheAXOR One
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)9.7
    • Leveys (mm)12.25
    • Syvyys (mm)6.5
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets