Julkaise tuotteesi
48150USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
AXOR

48150USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

Tekniset tiedot
  • Surfaces:

    - 48150001 Chrome

    - 48150141 Brushed Bronze

    - 48150251 Brushed Gold Optic

    - 48150331 Polished Black Chrome

    - 48150341 Brushed Black Chrome

    - 48150821 Brushed Nickel

    - 48150831 Polished Nickel

    - 48150951 Brushed Brass

    - 48150991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

    • projection: 160 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite48150USA
    • TuoteperheBasin mixer
    • TuoteryhmäAXOR One
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)60
    • Leveys (tuumaa)312
    • Syvyys (tuumaa)170
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)3.26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures