Julkaise tuotteesi
48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm
48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm

    AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 48497701 Matt White

      - 48497001 Chrome

      - 48497141 Brushed Bronze

      - 48497671 Matt Black

      - 48497341 Brushed Black Chrome

      - 48497251 Brushed Gold Optic

      - 48497821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 73 mm

      • spray type: PowderRain

      • projection 116 mm

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • material spray disc: metal

      • shower arm length 85 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: wall

      • connection thread NPT ½

      • connection dimension: DN15

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite48497USA
    • TuoteperheAXOR One
    • TuoteryhmäOverhead showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)5
    • Leveys (tuumaa)2.87
    • Syvyys (tuumaa)5.63
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures