Julkaise tuotteesi
10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
    AXOR

    10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle

    AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 10614000 Chrome

      - 10614020 Polished Chrome

      - 10614340 Brushed Black Chrome

      - 10614830 Polished Nickel

      - 10614950 Brushed Brass

      Specification:

      • 1 function

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • with silencer

      • suitable for continous flow water heaters

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • connection type: basic set

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite10614XXX
    • TuoteperheAXOR Starck
    • TuoteryhmäShower mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)177
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)57
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.69
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures