Julkaise tuotteesi
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
    AXOR

    48655XXX AXOR One Affusion pipe set

    AXOR One Affusion pipe set

    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 48655000 Chrome

      - 48655140 Brushed Bronze

      - 48655250 Brushed Gold Optic

      - 48655300 Polished Red Gold

      - 48655310 Brushed Red Gold

      - 48655330 Polished Black Chrome

      - 48655340 Brushed Black Chrome

      - 48655800 Stainless Steel Optic

      - 48655820 Brushed Nickel

      - 48655950 Brushed Brass

      - 48655990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder, textile shower hose

      • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar

      • suitable for cold water connection

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

      • shower hose with cylindrical nut on both ends

        • pivot connector prevents hose from tangling

          • shower hose length: 2000 mm

          • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • integrated support function

          • wall supports of metal

          • wall mounting: screw fastening

          • rinseable filter washer

          • not intrinsically safe against backflow

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viite48655XXX
        • TuoteperheAffusion pipe
        • TuoteryhmäAXOR One
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2025-07-09
        • Painoksen numero1
        • Korkeus (mm)215.5
        • Leveys (mm)59
        • Syvyys (mm)75
        Liittyviä
        • Suunniteltu:Saksa
        • Valmistettu:Saksa
        • Nettopaino (kg)1.42
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
        • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
        • ETIM-koodiEC010161
        • ETIM-nimiHand shower
        • UNSPSC-nimiShowers
        • UNSPSC-koodi30181503
        • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
        • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
        • OmniClass-numero23-31 17 00
        • OmniClass-nimikeShowers
        • CSI UniFormat II -koodiD2010
        • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures