Julkaise tuotteesi
48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

AXOR One Affusion pipe

Tekniset tiedot
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite48656XXX
      • TuoteperheAffusion pipe
      • TuoteryhmäAXOR One
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2025-07-10
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)44
      • Leveys (mm)24
      • Syvyys (mm)160
      Liittyviä
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      • Nettopaino (kg)0.16
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
      • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
      • ETIM-koodiEC010161
      • ETIM-nimiHand shower
      • UNSPSC-nimiShowers
      • UNSPSC-koodi30181503
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
      • OmniClass-numero23-31 17 00
      • OmniClass-nimikeShowers
      • CSI UniFormat II -koodiD2010
      • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures