Julkaise tuotteesi
49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    AXOR

    49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 49050007 Chrome - 49050147 Brushed Bronze - 49050257 Brushed Gold Optic - 49050307 Polished Red Gold - 49050317 Brushed Red Gold - 49050337 Polished Black Chrome - 49050347 Brushed Black Chrome - 49050677 Matt Black - 49050807 Stainless Steel Optic - 49050827 Brushed Nickel - 49050957 Brushed Brass - 49050997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 250 • projection: 158 mm • spout height: 250 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite49050CHN
    • TuoteperheBasin mixer
    • TuoteryhmäAXOR Citterio C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)305
    • Leveys (mm)48
    • Syvyys (mm)204
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.78
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia