Julkaise tuotteesi
49060SGP AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set 2 ticks
49060SGP AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set 2 ticks
    AXOR

    49060SGP AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set 2 ticks

    AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set 2 ticks
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 49060009 Chrome - 49060149 Brushed Bronze - 49060259 Brushed Gold Optic - 49060309 Polished Red Gold - 49060319 Brushed Red Gold - 49060339 Polished Black Chrome - 49060349 Brushed Black Chrome - 49060679 Matt Black - 49060809 Stainless Steel Optic - 49060829 Brushed Nickel - 49060959 Brushed Brass - 49060999 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite49060SGP
    • TuoteperheBasin mixer
    • TuoteryhmäAXOR Citterio C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)316
    • Syvyys (mm)179
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.31
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia