Julkaise tuotteesi
49060XXX AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
49060XXX AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
    AXOR

    49060XXX AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set

    AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 49060000 Chrome - 49060140 Brushed Bronze - 49060250 Brushed Gold Optic - 49060300 Polished Red Gold - 49060310 Brushed Red Gold - 49060330 Polished Black Chrome - 49060340 Brushed Black Chrome - 49060670 Matt Black - 49060800 Stainless Steel Optic - 49060820 Brushed Nickel - 49060950 Brushed Brass - 49060990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite49060XXX
    • TuoteperheBasin mixer
    • TuoteryhmäAXOR Citterio C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)316
    • Syvyys (mm)179
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets