Julkaise tuotteesi
49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted
49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted
    AXOR

    49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 49482001 Chrome

      - 49482141 Brushed Bronze

      - 49482251 Brushed Gold Optic

      - 49482331 Polished Black Chrome

      - 49482341 Brushed Black Chrome

      - 49482671 Matt Black

      - 49482801 Stainless Steel Optic

      - 49482821 Brushed Nickel

      - 49482831 Polished Nickel

      - 49482951 Brushed Brass

      - 49482991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 222 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • no additional maintenance opening required

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite49482USA
    • TuoteperheBath mixer
    • TuoteryhmäAXOR Citterio C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2.38
    • Leveys (mm)12.3
    • Syvyys (mm)9.5
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets