Julkaise tuotteesi
49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
    AXOR

    49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose

    AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 49626000 Chrome - 49626140 Brushed Bronze - 49626250 Brushed Gold Optic - 49626300 Polished Red Gold - 49626310 Brushed Red Gold - 49626330 Polished Black Chrome - 49626340 Brushed Black Chrome - 49626670 Matt Black - 49626800 Stainless Steel Optic - 49626820 Brushed Nickel - 49626950 Brushed Brass - 49626990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 68 x 24 mm • integrated support function • spray type: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 16,2 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • with non-return valve • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite49626XXX
    • TuoteperhePorter unit
    • TuoteryhmäAXOR Citterio C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)197
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)81
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.58
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures