Julkaise tuotteesi
AXOR Flowstar design bottle trap chrome
AXOR Flowstar design bottle trap chrome
    AXOR

    AXOR Flowstar design bottle trap chrome

    AXOR Design trap Flowstar
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 51303000 Chrome - 51303020 Polished Chrome - 51303130 Polished Bronze - 51303140 Brushed Bronze - 51303250 Brushed Gold Optic - 51303260 Brushed Chrome - 51303300 Polished Red Gold - 51303310 Brushed Red Gold - 51303330 Polished Black Chrome - 51303340 Brushed Black Chrome - 51303350 Satin Black - 51303800 Stainless Steel Optic - 51303820 Brushed Nickel - 51303830 Polished Nickel - 51303930 Polished Brass - 51303950 Brushed Brass - 51303990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite51303000
    • TuoteperheAXOR
    • TuoteryhmäSiphons/Angle valves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)280
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)328
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)597
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011344
    • ETIM-nimiShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-nimiTraps and strainers
    • UNSPSC-koodi401425
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
    • Uniclass 2015 -kuvausValve products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-numero23-27 37 00
    • OmniClass-nimikeLiquid Traps
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia