Julkaise tuotteesi
51306XXX AXOR Cover
51306XXX AXOR Cover
    AXOR

    51306XXX AXOR Cover

    AXOR Cover
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 51306700 Matt White - 51306000 Chrome - 51306670 Matt Black - 51306340 Brushed Black Chrome - 51306020 Polished Chrome - 51306130 Polished Bronze - 51306140 Brushed Bronze - 51306250 Brushed Gold Optic - 51306260 Brushed Chrome - 51306300 Polished Red Gold - 51306310 Brushed Red Gold - 51306330 Polished Black Chrome - 51306800 Stainless Steel Optic - 51306820 Brushed Nickel - 51306830 Polished Nickel - 51306930 Polished Brass - 51306950 Brushed Brass - 51306990 Polished Gold Optic Specification: • for angle valve • packaging unit: 1 piece
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite51306XXX
    • TuoteperheAXOR
    • TuoteryhmäSiphons/Angle valves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)75
    • Syvyys (mm)85
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.05
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011344
    • ETIM-nimiShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-nimiTraps and strainers
    • UNSPSC-koodi401425
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
    • Uniclass 2015 -kuvausValve products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-numero23-27 37 00
    • OmniClass-nimikeLiquid Traps
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia