Julkaise tuotteesi
AXOR angle valve with cover chrome
AXOR angle valve with cover chrome
    AXOR

    AXOR angle valve with cover chrome

    AXOR Angle valve with cover outlet G 3/8
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 51307000 Chrome - 51307020 Polished Chrome - 51307130 Polished Bronze - 51307140 Brushed Bronze - 51307250 Brushed Gold Optic - 51307260 Brushed Chrome - 51307300 Polished Red Gold - 51307310 Brushed Red Gold - 51307330 Polished Black Chrome - 51307340 Brushed Black Chrome - 51307800 Stainless Steel Optic - 51307820 Brushed Nickel - 51307830 Polished Nickel - 51307930 Polished Brass - 51307950 Brushed Brass - 51307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: angle valve, cover • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite51307000
    • TuoteperheAXOR
    • TuoteryhmäSiphons/Angle valves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)200
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011344
    • ETIM-nimiShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-nimiTraps and strainers
    • UNSPSC-koodi401425
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
    • Uniclass 2015 -kuvausValve products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-numero23-27 37 00
    • OmniClass-nimikeLiquid Traps
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia