Julkaise tuotteesi
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    AXOR

    AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL

    Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 60031000 Chrome - 60031020 Polished Chrome - 60031130 Polished Bronze - 60031140 Brushed Bronze - 60031250 Brushed Gold Optic - 60031260 Brushed Chrome - 60031300 Polished Red Gold - 60031310 Brushed Red Gold - 60031330 Polished Black Chrome - 60031340 Brushed Black Chrome - 60031800 Stainless Steel Optic - 60031820 Brushed Nickel - 60031830 Polished Nickel - 60031930 Polished Brass - 60031950 Brushed Brass - 60031990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • drainage capacity 51 l/min at 15 mm water level • waste pipe Ø 50 mm • opening for cleaning • material siphon: plastic • material of drain plug: stainless steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60031000
    • TuoteperheAXOR Raindrain
    • TuoteryhmäBasic set for waste systems shower
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)560
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste water outlets and plugs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 37 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOverflow Control
    • OmniClass-numero23-31 00 00
    • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiD2090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther Plumbing Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia