Julkaise tuotteesi
Safety Net
Arkistoitu

Safety Net

Babcock-Davis' Safety Net is designed to be installed in floor door openings to reduce risks associated with falls. The safety net easily slides on guide rails to facilitate entry and then re-positioned to prevent fall through. This system also prevents objects from falling through the opening onto people below.

Features
  • OSHA Compliant
  • Spring Clips
  • Mounting Options
Tekniset tiedot
  • Model: BSN Material: Rail: Extruded aluminum 6061-T6; Netting: Nylon webbing; Rings: Aluminum alloy Load: 5000 Lb. Breaking Strength Installation: New Construction: 1/2 inch nuts and bolts; Retrofit: 1/2 inch wedge-style concrete anchors Compliance: OSHA 29 CFR1926.502(c) Warranty: Five (5) years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesafety-net
  • TuoteperheFall Protection
  • TuoteryhmäSafety Accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-04-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut