Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

GMSSS10 Solid Stainless Steel Hazard Tactile

Yksilöity viite: GMSSS10-solid-sainless-steel-hazard-tactile
Brändi: FREEDOM
Tuoteperhe: Tactiles
Tuoteryhmä: Hazard Tactiles
Leveys (mm): 35
Korkeus (mm): 5
Julkaisupäivä: 2019-04-02
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)

Guidemaster Tactile Indicators are designed to be installed onto pedestrian surfaces, urban spaces and public buildings.

Guidemaster looks good and assists with the orientation of people who are vision impaired by giving tactile warning to help them safely navigate around in a built environment - detectable underfoot or by cane.

Solid 316 Stainless Steel Hazard / Warning Tactile indicator

Usage: Installed into substrate at 50mm centres across the accessible width X 600mm deep.

Dimensions: 35mm round at base, 25mm round at top and 5mm high.


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: New Zealand
Valmistettu: New Zealand

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Muut
Uniclass 2.0 Koodi: PR-80-96-96
Uniclass 2.0 Kuvaus: Warning Marker Tiles
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_10_57_97
Uniclass 2015 Kuvaus: Warning marker tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 17 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Tactile Warning Surfacing
KaikkiLuokat Numero: 23-11 21 13 15 13
KaikkiLuokat Otsikko: Warning Tiles
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Other

Nimi Arvo
Height 5 mm
Material Stainless Steel
Width 35 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Stainless Steel

BIMobject®