Julkaise tuotteesi
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Piccadilly
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Piccadilly
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Piccadilly
    Baccarat

    Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Piccadilly

    Thanks to a play of superposition on a canvas with a mirror effect, the Tuile de Cristal wall lamp makes the material dazzle for a breathtaking and resolutely contemporary effect. Between architecture and design, the Tuile de cristal collection designed by Arik Levy composes an endless repertoire of luminous creations. Modern and innovative, the tiles blend harmoniously with all interior styles. The wall lamp presents a red octagon, the Baccarat signature.

    Tekniset tiedot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetuile-de-cristal-wall-unit-large-size-piccadilly
    • TuoteperheWall light
    • TuoteryhmäTuile de Cristal Wall Unit Large Size Piccadilly
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)750
    • Leveys (mm)180
    • Syvyys (mm)340
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures