Julkaise tuotteesi
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
    Arkistoitu

    HVAC Ready-to-fit universal Plenum

    Universal plenum ready-to-cost.

    Optimized thermal insulation, light, hydrofobic, water-repellent, versatile, 100% recyclable, aerodynamic interior forms, complies with the requirements of the RE2020.

    Tekniset tiedot
    • Universal plenum ready-to-cost blowing/return 3 outputs Ø 200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 250.00 mm
      • Width: 900.00 mm
      • Depth: 300.00 mm
      • Weight: 1030.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 3 outputs Ø 250-200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1100.00 mm
      • Depth: 370.00 mm
      • Weight: 1410.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 4 outputs Ø 200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1050.00 mm
      • Depth: 280.00 mm
      • Weight: 1760.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 4 outputs Ø 200-160 + 2 sorties Ø 250 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1500.00 mm
      • Depth: 420.00 mm
      • Weight: 1605.00 g
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePlenum_universel_pret_a_poser
    • TuoteperhePlenums
    • Tuoteryhmäready to pose
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
    • Toissijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
    • IFC-luokitusJakelun ohjauselementti
    • ETIM-koodiEC011777
    • ETIM-nimiPlenum for airconditioning unit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAir plenum boxes
    • OmniClass-numero23-33 39 00
    • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment