Julkaise tuotteesi
FLYARM

FLYARM

This high efficiency Gree pool unit is equipped with a titanium heat exchanger to extend the life of the unit and prevent corrosion. It is adjustable to a power range from 2 to 18.8 kW and suitable for pools from 15 to 95 m³.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFLYARM
  • TuoteperheDomestic
  • TuoteryhmäATW - Outdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-12
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • OmniClass-numero23-33 39 17 13 15
  • OmniClass-nimikeUnitary Air Conditioning Equipment