Julkaise tuotteesi
CSC-1
Barco

CSC-1

A ClickShare CSC-1 is a wireless presentation system that consists of FourUSB-powered devices (the ‘ClickShare Buttons’) and a Base Unit and Tray. The Base Unit has a fixed connection to the meeting room’s visualization system, and takes care of all the needed processing. Users who want to get their presentation on the large meeting room screen, simply connect a Button to their PC or MAC or use the ClickShare Presenter app for mobile devices. If you are driving two projectors, two screens, or Double HD canvas, the full-featured CSC-1 Base Unit is the right choice. It is optimized for use in high-profile meeting rooms and boardrooms. Also panoramic resolution 2560x1080 with DisplayPort to Dual Link DVI convertor on CPRN projector
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCSC-1
  • TuoteperheWireless collaboration technology
  • TuoteryhmäClickshare
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-05-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)75
  • Leveys (mm)260
  • Syvyys (mm)276
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)2.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
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
Samankaltaisia tuotteita