Julkaise tuotteesi
CSM-1
Barco

CSM-1

A ClickShare CSM-1 is a wireless presentation system that consists of two USB-powered devices (the ‘ClickShare Buttons’) and a Base Unit. The Base Unit has a fixed connection to the meeting room’s visualization system, and takes care of all the needed processing. Users who want to get their presentation on the large meeting room screen, simply connect a Button to their PC or MAC or use the ClickShare Presenter app for mobile devices.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCSM-1
  • TuoteperheWireless collaboration technology
  • TuoteryhmäClickshare
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-05-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)85
  • Leveys (mm)186
  • Syvyys (mm)37
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Taiwan
  • Nettopaino (kg)5.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511