Julkaise tuotteesi
F90-4K13
Barco

F90-4K13

The stunning image quality and laser phosphor light source of Barco's F90 projectors enable you to provide exceptional experiences while saving both time and money. Designed for installation in boardrooms, auditoriums, and visitor attractions such as museums and planetariums, the rugged F90-4K13 is equally suited for events, and retail and advertising applications. Thanks to its motion platform compatibility and 3D functionality, the projector is also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
Tekniset tiedot
  • 11800 lumen
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF90-4K13
  • TuoteperheRental & Staging
  • TuoteryhmäVenue projectors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-04-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)295
  • Leveys (mm)575
  • Syvyys (mm)730
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)38
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • UNSPSC-nimiVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC-koodi451118
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
Samankaltaisia tuotteita