Julkaise tuotteesi
PDS series
Barco

PDS series

The PDS series is designed to meet today’s requirements for a high-quality, easy-to-use and fast seamless switcher with more digital inputs at an affordable price. The PDS is offered in four models: PDS-701 3G, PDS-901 3G, PDS-902 and PDS-902 3G. Thanks to its straightforward setup and operation the PDS is a perfect fit for live events, boardrooms, hotel ballrooms, houses of worship, education and training facilities and fixed installations.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePDS_series
  • TuoteperheBusiness projectors
  • TuoteryhmäCollaborate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-07-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)44
  • Leveys (mm)484
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)5.67
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
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
Samankaltaisia tuotteita