Julkaise tuotteesi
ULC-30A
Barco

ULC-30A

Chiller unit for XDL / DP4K RGB laser projectors
Tekniset tiedot
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteulc-30a
  • TuoteperheInstallation projectors
  • TuoteryhmäLarge venue projectors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Leveys (mm)701
  • Syvyys (mm)701
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)115
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • ETIM-koodiEC000690
  • ETIM-nimiVideo projector
  • UNSPSC-nimiVideo projectors
  • UNSPSC-koodi45111616
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 -kuvausProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeProjectors
  • OmniClass-numero23-37 15 19
  • OmniClass-nimikeVideo Projectors