Julkaise tuotteesi
UniSee 500, UNI-0005
UniSee 500, UNI-0005
    Barco

    UniSee 500, UNI-0005

    55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
    Tekniset tiedot
      • Bezel-less design with NoGap technology
      • 500 cd/m² brightness
      • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
      • Sense X automatic and continuous calibration
      • Fastest servicing and diagnosing
      • Modular, future-proof platform
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteunisee-500-uni-0005
    • TuoteperheEnterprise
    • TuoteryhmäLarge Video Wall
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)682
    • Leveys (mm)1211.4
    • Syvyys (mm)167
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)35.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaaliset - televisiot
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC001630
    • ETIM-nimiTelevision
    • UNSPSC-nimiVisual presenters
    • UNSPSC-koodi45111810
    • Uniclass 2015 -koodiFI_60_95
    • Uniclass 2015 -kuvausVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVisual Display Units
    • OmniClass-numero23-19 25 11 15 15
    • OmniClass-nimikeVisual Devices