Julkaise tuotteesi
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9 / 5 tähteä2.9(7 arvostelua)

Sometimes a new innovation creates a revolution, shaping the entire product line’s future. With the Barco UniSee platform, Barco completely redesigned and optimized every component of the LCD video wall, resulting in a new way to look at large screen visualization.



Tekniset tiedot
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteunisee-800-uni-8002
  • TuoteperheEnterprise
  • TuoteryhmäLarge Video Wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)682
  • Leveys (mm)1211.4
  • Syvyys (mm)168
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Taiwan
  • Nettopaino (kg)38.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaaliset - televisiot
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • ETIM-koodiEC001630
  • ETIM-nimiTelevision
  • UNSPSC-nimiVisual presenters
  • UNSPSC-koodi45111810
  • Uniclass 2015 -koodiFI_60_95
  • Uniclass 2015 -kuvausVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVisual Display Units
  • OmniClass-numero23-19 25 11 15 15
  • OmniClass-nimikeVisual Devices