Julkaise tuotteesi
Copper-RJ45-Shielded Jack-6A
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-6A

RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

Features & Benefits

  • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
  • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
  • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
Tekniset tiedot
  • Website Part#: RVAMJKSME-S1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCopper-RJ45-Shielded-Jack-6A
  • TuoteperheConnectors
  • TuoteryhmäCopper RJ45 Connectors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)0.94
  • Leveys (tuumaa)1.19
  • Syvyys (tuumaa)1.63
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliKupari
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)0.05
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen
  • ETIM-koodiEG000058
  • ETIM-nimiConnectors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 15 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Faceplates and Connectors
  • OmniClass-numero23-37 25 15
  • OmniClass-nimikeBroadcasting Communication and Data Processing Equipment