Julkaise tuotteesi
ECX Wall Mount Panel, 2-Module, Black, Empty
Belden

ECX Wall Mount Panel, 2-Module, Black, Empty

FX ECX Wall-Mount Patch Panel, 2-Module, Black, Empty

Tekniset tiedot
  • Usage (Overall)
    Suitable Applications: FiberExpress Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room
    Related Parts: FiberExpress ECX Pre-Term Cassettes

    Physical Characteristics (Connectivity)
    Capacity: Max. Capacity 2 Cassettes: 48 Fibers (LC); 24 Fibers (SC)

    Dimensions:
    Height: 8.5"
    Width: 20.7"
    Depth: 4.4"

    Materials:
    Wall Mount Module: Steel
    Cassette Tray: PC/ABS
    Grommet: Elastomer
    Management Clip: Polycarbonate

    Color:
    Color: Black

    Weight:
    Weight: 8.800 lbs.

    Website Part#: ECX-02WM

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteecx-02wm-ecx-wall-mount-panel
  • TuoteperhePatch Panels
  • TuoteryhmäLAN Fiber Housing
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)8.5
  • Leveys (tuumaa)20.7
  • Syvyys (tuumaa)4.4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)8.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen
  • Uniclass 2015 -koodiSs_75
  • Uniclass 2015 -kuvausCommunications, security, safety, control and protection systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • OmniClass-numero23-37 11 00
  • OmniClass-nimikeInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components