Julkaise tuotteesi
TWILIGHT-01
Belux

TWILIGHT-01

Inside the art glass body, two halogen lamps are mounted at the top and at the bottom, emitting light towards each other. The indirect light further illuminates rooms over the ceiling. The indirect light and the light in the art glass body are independently dimmable. Also availlable as energy saving version. Light body made of acryllic glass; Base chrome steel.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite51001700
  • TuoteperheStanding lights
  • TuoteryhmäTWILIGHT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-01-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1800
  • Leveys (mm)325
  • Syvyys (mm)225
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPaperi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115