Julkaise tuotteesi
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP

    TWIGGY - FLOOR LAMP

    The Twiggy floor lamp reinvents the balance between material and structure, offering a presence that is as sculptural as it is functional. The creamy-white linen lampshade seems to float inside the rounded copper textured painted steel frame, creating an illusion of lightness and movement. Each angle of view reveals a new perspective, transforming the light into a subtle, modern work of art.

    This floor lamp is ideal for providing additional decorative lighting in the corner of a living room, bedroom or office!

    Tekniset tiedot
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.32 x l.26 x H. 161cm / L. 12.6” x l. 10.2’’ H. 63.4”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 96 mm / Ø Max 3.8’’

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 25 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.8’’

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetwiggy-floor-lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1610
    • Leveys (mm)320
    • Syvyys (mm)260
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)5.35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti