Julkaise tuotteesi
CLOUD-10
Belux

CLOUD-10

CLOUD comprises several plug-in shell elements, which can be changed by bulging or indenting. As it has a modular structure, custom-made designs are available in addition to the standard sizes. The used material is a polyester membrane that has been made flame-resistant, durable and virtually tear-free through various refinement processes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite51002418-10-TD
  • TuoteperheStanding lights
  • TuoteryhmäCLOUD
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-01-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
  • Leveys (mm)520
  • Syvyys (mm)520
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPaperi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115