Julkaise tuotteesi
Eco Spec® Paint - Primer

Eco Spec® Paint - Primer

Eco Spec® is our “greenest” interior premium paint.

With zero VOCs and zero emissions, Eco Spec® is the perfect choice when an environmentally responsible paint is required and is tinted with Benjamin Moore's proprietary Gennex® zero VOC colorant system.

  • Zero VOCs and emissions
  • Excellent holdout properties
  • 100% Acrylic
  • Quick-drying for same-day return to service
  • Spatter-resistant
  • CERTIFIED Asthma & allergy friendly*
  • Green Seal Certified
  • Engineered with Gennex® Color Technology


Additional Info:

Available Colors: White

Sheen (or Gloss): Primer

Cleanup: Soap and Water

Resin Type: 100% Acrylic Latex

Recommended Use: Interior

MPI Rating: 50, 149

VOC Level: 0.0

        Ota yhteyttä brändiin Benjamin Moore

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viiteeco-spec-paint-primer
        • TuoteperhePaints and Varnishes
        • TuoteryhmäPrimer
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2024-01-11
        • Painoksen numero1
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliMaali
        • Suunniteltu:Yhdysvallat
        • Valmistettu:Yhdysvallat
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
        • OmniClass-numero23-15 21 11
        • OmniClass-nimikePaints and Varnishes

        Alueellinen saatavuus

        Pohjois-Amerikka
        Kanada
        Yhdysvallat