Julkaise tuotteesi
Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer

Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer

Our highest-performing 100% acrylic primer delivers maximum hide and a uniform finish across most interior and exterior surfaces. This primer provides a mildew-resistant coating and is the go-to for a significant color change.

  • Seals and suppresses most bleeding type stains
  • Maximum hiding
  • Fast drying
  • Low VOC
  • Provides a mildew-resistant coating
  • Superior adhesion
  • Engineered with Gennex® Color Technology

Additional Info:

Available Colors: White, Deep Base

Sheen (or Gloss): Primer

Cleanup: Soap and Water

Resin Type: 100% Acrylic Latex

Recommended Use: Interior

MPI Rating: 6, 17, 39, 50, 137

VOC Level: 44.0


          Ota yhteyttä brändiin Benjamin Moore

          Tekniset tiedot
          • Yksilöity viitefresh-start-high-hiding-all-purpose-primer
          • TuoteperhePaints and Varnishes
          • TuoteryhmäPrimer
          • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
          • Julkaisupäivä2024-01-11
          • Painoksen numero1
          Liittyviä
          • Ensisijainen materiaaliMaali
          • Suunniteltu:Yhdysvallat
          • Valmistettu:Yhdysvallat
          Luokitus
          • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
          • OmniClass-numero23-15 21 11
          • OmniClass-nimikePaints and Varnishes

          Alueellinen saatavuus

          Pohjois-Amerikka
          Kanada
          Yhdysvallat