Julkaise tuotteesi
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Pre-Catalyzed Waterborne Epoxy is a single-component durable coating that resists water and common cleaning chemicals. It’s the go-to solution for the most challenging facility environments.

    Features:

    • Single component, no catalyst required
    • Provides a mildew-resistant finish
    • Durable coating resists abrasion and marring
    • Waterborne formula with fast dry and recoat times
    • Eligible for LEED® v4 credit; CDPH v1 Emission Certified; qualifies for CHPS low emitting credit
    • Meets MPI Light Industrial Coating Categories


    Additional Info:

    • Available Colors: White, Bases 7X, 8X, 9X
    • Sheen (or Gloss): Semi-Gloss
    • Cleanup: Soap and Water
    • Resin Type: Acrylic Epoxy
    • Recommended Use: Interior
    • MPI Rating:
    • VOC Level: 73.5



        Ota yhteyttä brändiin Benjamin Moore

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viitepre-catalyzed-waterborne-wall-epoxy
        • TuoteperhePaints and Varnishes
        • TuoteryhmäSpecialty
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2024-05-31
        • Painoksen numero1
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliMaali
        • Suunniteltu:Yhdysvallat
        • Valmistettu:Yhdysvallat
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
        • OmniClass-numero23-15 21 11
        • OmniClass-nimikePaints and Varnishes

        Alueellinen saatavuus

        Pohjois-Amerikka
        Kanada
        Yhdysvallat