Julkaise tuotteesi
Ultra Spec® 500 - Interior Paint

Ultra Spec® 500 - Interior Paint

Zero-VOC Ultra Spec 500 is a professional-quality interior coating designed to meet the needs of professional painting contractors.

  • Excellent hiding
  • Spatter resistant
  • Great touch-up properties
  • Decorative and uniform flat finish
  • Soap-and-water cleanup
  • Zero VOCs
  • Qualifies for LEED credit
  • Washable
  • Quick drying
  • Low odor
  • Easy application
  • Superior flow and leveling
  • MPI approved
  • Engineered with Gennex® Color Technology

Additional Info:

Available Colors: White and 1X, 2X, 3X, 4X bases

Sheen (or Gloss): Flat, Low-Sheen Eggshell, Eggshell, Satin, Semi-Gloss

Cleanup: Soap and Water

Resin Type: Acrylic Copolymer

Recommended Use: Interior

MPI Rating: 53, 143

Ota yhteyttä brändiin Benjamin Moore

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteultra-spec-500-interior-paint
  • TuoteperhePaints and Varnishes
  • TuoteryhmäInterior Paint
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-01-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMaali
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
  • OmniClass-numero23-15 21 11
  • OmniClass-nimikePaints and Varnishes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat