Julkaise tuotteesi
Ultra Spec® EXT Paint

Ultra Spec® EXT Paint

Utra Spec EXT Paint is a professional-quality exterior coating designed to meet the needs of professional painting contractors, facility managers, property managers, and specifiers.

  • Exceptional film durability
  • Exceptional hiding power
  • Resistant to color fading, blistering, and alkali
  • May be applied at temperatures down to 40°F (4.4°C)
  • Easy to apply
  • Rapid drying for quick recoating
  • Provides mildew-resistant coating
  • Low VOCs in any color
  • Engineered with Gennex® Color Technology

Additional Info:

Available Colors: White and 1X, 2X, 3X, 4X bases

Sheen (or Gloss): Flat, Low Lustre, Satin, Gloss

Cleanup: Soap and Water

Resin Type: Proprietary Acrylic

Recommended Use: Exterior

MPI Rating: 10

VOC Level: 45.0


    Ota yhteyttä brändiin Benjamin Moore

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteultra-spec-ext-paint
    • TuoteperhePaints and Varnishes
    • TuoteryhmäExterior Paint
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • OmniClass-numero23-15 21 11
    • OmniClass-nimikePaints and Varnishes

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat