Julkaise tuotteesi
BETAFENCE Creazen Single Gates
BETAFENCE Creazen Single Gates
BETAFENCE Creazen Single Gates
BETAFENCE Creazen Single Gates
    Betafence

    BETAFENCE Creazen Single Gates

    Manufactured in Europe

    CREAZEN SWING GATE 

    Attractive design and high quality

    The CreaZen® infill is available as single and double swing gates. It fits harmoniously with the same fencing residential.

    Features:
    - Design is in perfect harmony with the CreaZen® panels
    - Rigid and qualitative construction
    - With aesthetic and high-quality stainless steel accessories
    - Universal 180° opening

    Single Gates: 
    Width: up to 1200 mm
    Height: 1000, 1200, 1500, 1700, 2000 mm
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecreazen-single-gates
    • TuoteperheSwing Gates
    • TuoteryhmäCreazen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Portit

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Afrikka