Julkaise tuotteesi
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 3D+
    Professional fencing 3D+ panel

    The Nylofor® 3D+ system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.

     Assets:
    - Rigidity
    - Complete system
    - Long lifetime
    - Efficient and fast installation
    - Screeno® Line privacy screening compatibility

    Width: 2500 mm
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNylofor3DPlus-Nylofor-Twilfix-ballstop-post
    • TuoteperheMetal Fence Panel
    • TuoteryhmäNylofor 3D Plus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Afrikka