Julkaise tuotteesi
BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR 2D  Heavy wire mesh for high-security installations

    The Securifor® 2D double wire mesh system combines very high rigidity and aesthetic security. Thicker horizontal wires and additional double vertical wires strengthen the entire panel.

    Features:
    - Thicker vertical wires and horizontal double wires,
    - Deters and delays attacks and vandalism attempts,
    - Maximum security and strength,
    - Secured by Design and LPCB rated systems available,

    Width: 2515 mm Height: 2000, 2400, 3000, 4000, 6000 mm  (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSecurifor2D-BoltSpiderFixators
    • TuoteperheMetal Fence Panel
    • TuoteryhmäSecurifor 2D
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Afrikka