Low-weight, highly stable channel body with or without slope and front-end safety seam. In addition to the 115 mm standard construction height, the MINI channel with a construction height of only 55 mm is unique on the market. Concrete components of up to 165 mm in total height are available in the slope. Slotted-/mesh gratings and ductile iron mesh grates up to load class C 250 kN complete the range. The grates are locked into position with patent and fixing clips.
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka |
|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Arabiemiirikunnat | Kanada | Egypti |
Alankomaat | Intia | Yhdysvallat | |
Albania | Qatar | ||
Andorra | |||
Belgia | |||
Bosnia ja Hertsegovina | |||
Bulgaria | |||
Espanja | |||
Färsaaret | |||
Gibraltar | |||
Guernsey | |||
Huippuvuoret | |||
Irlanti | |||
Islanti | |||
Italia | |||
Itävalta | |||
Jersey | |||
Kreikka | |||
Kroatia | |||
Kypros | |||
Latvia | |||
Liechtenstein | |||
Liettua | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Mansaari | |||
Moldova | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Norja | |||
Pohjois-Makedonia | |||
Portugali | |||
Puola | |||
Ranska | |||
Romania | |||
Ruotsi | |||
Saksa | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Suomi | |||
Sveitsi | |||
Tanska | |||
Tsekin tasavalta | |||
Ukraina | |||
Unkari | |||
Valko-Venäjä | |||
Vatikaanivaltio | |||
Viro | |||
Yhdistynyt kuningaskunta |