Julkaise tuotteesi
BG-FILCOTEN pro NW200 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW200 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW200 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW200 drainage channel

    BG-FILCOTEN pro NW200 drainage channel

    The BG-FILCOTEN pro channel system doesn’t compromise on quality or durability. It is stable yet lightweight, can be adapted to suit your needs and can handle loads up to class E 600 (acc. to EN 1433). BG-FILCOTEN pro channels are also available as a mini version with a lower overall height.

    Tekniset tiedot
    • Application areas:

      platform, road drainage, fire brigade access road, pedestrian zones, garage driveway, driveway, storage area, country road, parking area (truck), parking area (car), block paving, rest area, sports facility, garage

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefilcoten_pro-nw200
    • TuoteperheDrainage systems
    • Tuoteryhmäconcrete drainage systems
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-05-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)265
    • Leveys (mm)238
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
    • IFC-luokitusObjekti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka