Julkaise tuotteesi
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel

    BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel

    The BG-FILCOTEN parkline is the monolithic drainage system for parking garages with silent comb profile and drainage-optimised rib construction. Drainage systems are a necessity in parking garages and need to deal with a number of challenges. Challenges that are not quite met by traditional rectangular gutter systems. FILCOTEN® parkline is a different story: our system shows that HPC, a modern mineral high-performance concrete combined with a sophisticated structure, is the right solution for any challenge.

    Tekniset tiedot
    • Application areas: Rail station  platform  parking deck  parking garage  multi-storey car park  underground car park

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefilcoten_parkline-NW150
    • TuoteperheDrainage systems
    • Tuoteryhmäconcrete drainage systems
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2020-04-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)11.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka