Julkaise tuotteesi
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
    Biamp

    CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White

    The versatile CMX20DT 8” two-way built-in loudspeaker produces a deep and warm sound ideal for speech and music. When using the loudspeaker at 16 ohms, you can connect up to 4 loudspeakers in parallel on each channel of a standard 4 ohms amplifier. For 70- or 100-volt use, the CMX20DT is equipped with the Quick Fit connector, a handy in and out connector via push terminal for loudspeaker wire connection up to 2.5 mm. The thin edge grill with neodymium magnets makes the CMX20DT the ideal solution for an easy, discreet, décor-friendly installation. This loudspeaker can be painted in any available RAL color.

    Tekniset tiedot
    • Keywords: cmx20dt, 8', 8 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, music, speech, quick fit, discreet, decor, paint,

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecmx20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • TuoteperheCommercial Loudspeakers
    • TuoteryhmäCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers