Julkaise tuotteesi
Peek Swivel
Arkistoitu

Peek Swivel

Swivel Peek is a swivel chair with auto-return and a seat shell of formfelt, fabric laminated on the inside. Among many other locations Swivel Peek can be used in offices, meeting rooms and libraries. Peek Swivel has a big family; Peek High, Peek Low, Peek 4, Boo and Peekaboo. Because of the special characteristics of the formfelt, the seat shell of Swivel Peek is sound absorbing. Design: Stefan Borselius.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteo46h
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäPeek
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-02-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)855
  • Leveys (mm)540
  • Syvyys (mm)570
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings

Samankaltaisia tuotteita