Julkaise tuotteesi
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
    PLANK

    MONZA armchair soft

    4.4 / 5 tähteä4.4(22 arvostelua)

    The MONZA Soft, designed by Konstantin Grcic, is a versatile armchair featuring a structure available in ash, oak, or walnut, either naturally lacquered or black-stained and lacquered. It comes with a removable upholstered seat in selected covers for added comfort. The backrest is made of polypropylene and is offered in a range of colors, including black, white, caffe latte, caramel, and terra brown.

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2024
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1210-40

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemonza-soft
    • TuoteperheMonza
    • TuoteryhmäArmchair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-07-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)770
    • Leveys (mm)540
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)3.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
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
    Samankaltaisia tuotteita