Julkaise tuotteesi
TRUE COLORS DOUBLE BASIN 120cm

TRUE COLORS DOUBLE BASIN 120cm

TRUE COLORS DOUBLE Washbasin 120cm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTCL120
  • TuoteperheTruecolors
  • TuoteryhmäBasins
  • Julkaisupäivä2020-12-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)490
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEG017210
  • ETIM-nimiBathroom and washroom accessories/fittings
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiE
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS