Julkaise tuotteesi
DIN Spigot Flange Adaptor
BLUCHER

DIN Spigot Flange Adaptor

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

PN16 DIN 2633/EN1092-1

Tekniset tiedot
  • Size(s): 
    1 1/2 - 6 in. (40 - 160mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDIN-Spigot-Flange-Adaptor
  • TuoteperheMarine Fittings
  • TuoteryhmäFlange Adaptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka